Til alle pressemeddelelser

Tilslutningsstik-kasse med kabeludgangsretning i siden og ligeud

19.10.2015

Industrimultistik HEAVYCON EVO  

TWIN-kasse med to fleksible kabeludgange

Phoenix Contact har udvidet produktprogrammet for industrimultistik HEAVYCON EVO med tre TWIN-kasser.

De nye kasser fås i størrelserne B10 til B24 til tværbøjler med to forskellige mærkede kabelindgange. De dertil passende kabelforskruningner med bajonetlåsning i størrelserne M20 til M40 muliggør både kabeludgangsretning i siden og ligeud med en kasse. Særligt til modulære kontaktindsatser, hvor der tit skal føres forskellige ledninger til signaler, data, power og pneumatik i en tilslutningsstik-kasse, er TWIN-kassen et alternativ til beskyttelsesslanger eller specialkasser med individuelle kabelindgange. Med forholdsmæssigt få enkeltdele giver systemet en høj fleksibilitet til kabelindføringer og kabeludgangsretninger. Derudover kan kabeludgangsretningerne tilpasses lokalt efterfølgende. Kassematerialet er specificeret til ekstreme anvendelsesbetingelser i industrien. Kasserne overholder kravene iht. kapslingsklasse IP 65/66.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer