Til alle pressemeddelelser

Energibesparende ventilstik

20.06.2014

Energibesparende ventilstik  

Energibesparende ventilstik

Phoenix Contact har udviklet et ventilstik med energibesparende funktion, som kan opnå en besparelse i energiomkostninger på op til 50 % på for eksempel en hydraulisk ventil, sammenlignet med anvendelse af et traditionelt ventilstik.

Phoenix Contact har udviklet et ventilstik med energibesparende funktion, som kan opnå en besparelse i energiomkostninger på op til 50 % på for eksempel en hydraulisk ventil, sammenlignet med anvendelse af et traditionelt ventilstik.

Udviklingen imødekommer industriens krav til løsninger, der reducerer energiforbruget. Ventilstikkene fås som færdigkonfektionerede stik med PUR-kabler i typerækkerne A, B og C og industristandarderne BI og CI med mærkestrøm på 1 A. Typerække A fås også som en 4 A version til store hydraulikventiler. Stikket fuldender programmet af ventilstik fra Phoenix Contact.