Til alle pressemeddelelser

Nye gennemføringsklemmer med Push-in fjederkrafttilslutning

03.07.2017

Nye gennemføringsklemmer med Push-in fjederkrafttilslutning  

Nye gennemføringsklemmer med Push-in fjederkrafttilslutning

Gennemføringsklemmerne PT 4-WE med Push-in tilslutning fra Phoenix Contact er særligt velegnede til strøm- og spændingstransformere ligesom også netbeskyttelsesenheder.

Med den patenterede låsemekanisme monteres gennemføringsklemmerne enkelt og hurtigt i apparatvægge med en tykkelse på op til 2,5 mm. Gennemføringsklemmerne i 5,2 mm-raster giver mulighed for komfortabel tilslutning af ledninger med tværsnit på 0,2 mm² - 4 mm². De 1- til 20-polede udførelser er konstrueret til strøm op til 30 A og stødspændinger op til 6 kV.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11