Til alle pressemeddelelser

Trådløs kommunikation i solcelleparken

05.09.2018

Trådløs kommunikation i solcelleparken  

Parkstyring

De nye generatortilslutningskasser med integrerede trådløse moduler minimerer fortrådningsarbejdet ved installationen af solcelleparker.

Dataene fra park-komponenterne kan udsendes via serielle RS-485-grænseflader og overføres trådløst til den centrale parkstyring. Derudover tilbyder Phoenix Contact dig en pålidelig sikring af PV-strenge, enkle og sikre strømmålinger, spændingsmålinger op til 1500 V i et pladsbesparende og temperaturoptimeret design.