Til alle pressemeddelelser

Det trådløse system, Radioline, har nu UL godkendelse

20.06.2014

Det trådløse system, Radioline, har nu UL godkendelse  

Det trådløse system, Radioline, har nu UL godkendelse

Det kraftige trådløse system, Radioline, fra Phoenix Contact har nu UL godkendelse i henhold til amerikanske og canadiske sikkerhedsstandarder.

Det kraftige trådløse system, Radioline, fra Phoenix Contact har nu UL godkendelse i henhold til amerikanske og canadiske sikkerhedsstandarder.

Det trådløse system overholder de strengeste sikkerhedskrav i USA og Canada. Det er særligt egnet til store industrielle anlæg og overfører både serielle- og I/O-signaler pålideligt. Systemet adresseres uden nogen software. Signalfordeling sker helt enkelt med et drej på et adressehjul på enheden. De analoge og digitale I/O-moduler har kanal-til-kanal isolation af høj kvalitet og kan udvides og udskiftes under drift (hot swapping).

Trusted Wireless 2.0 teknologi betyder sikkerhed og rådighed for anlæg over distance på flere kilometer. Selvreparerende mesh netværk med op til 250 stationer kan implementeres helt enkelt.