Til alle pressemeddelelser

Nye elektronikhuse til kontrollere

27.06.2016

Husserien ME-IO  

ME-IO: Den optimale systemløsning til skræddersyede elektronikmoduler

Phoenix Contact udvider husserien ME-IO med varianter i modulbredderne 37,6 mm og 75,2 mm.

De nye huse kan optage printkort både lodret og vandret. De har store frontflader til valgfri displays, betjeningselementer eller datagrænseflader. Varianter udført i L-konstruktion tillader desuden nem integration af RJ45- eller D-SUB-tilslutninger ved pladskritiske styreskabsinstallationer. Dermed er husserien optimal til komplekse styrings- og kommunikationsopgaver. Med deres mere end 100 systemkomponenter, forskellige huskonstruktioner og passende tilbehør som f.eks. drejelige mærkningslåg tilbyder ME-IO apparatproducenterne en optimal systemløsning til skræddersyede elektronikmoduler.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11