Til alle pressemeddelelser

Cloud-system til PROFINET forenkler den fordelte automatisering

03.05.2016

Cloud-kobler og Cloud-kontroller  

Det nye PROFICLOUD-system forenkler automatisering på tværs af lokationer

Det nye PROFICLOUD-system fra Phoenix Contact gør den globale kommunikation og styring på tværs af maskiner og anlæg nem og sikker.

Den unikke kombination af PROFINET-standarden og PROFICLOUD-tjenester giver dig nye muligheder for automatisering. Systemet består af en kobler, en kontroller, PROFICLOUD-licensen og PROFICLOUD-tjenesterne. Installationen fungerer nemt og hurtigt: Brugeren bygger sit automatiseringsnetværk op i vante udviklingsomgivelser. På den lokale placering er den PROFICLOUD-kobler installeret, som forbinder det lokale PROFINET-netværk med PROFICLOUD via internettet. På de decentrale lokationer forbindes de PROFICLOUD-egnede kontrollere med skyen via internettet. Uden ekstra konfiguration eller programmering vises de decentrale enheder nu som lokale deltagere i PROFINET-netværket. TLS-krypteringen (Transport Layer Security) sørger for datasikkerhed.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11