Til alle pressemeddelelser

Enkel idriftsættelse af SafetyBridge-komponenter

17.03.2016

Webinterface SD FLASH EASY SAFE  

Webinterface til enkel idriftsættelse og diagnose

Phoenix Contact tilbyder nu SD-kortene SD Flash Easy Safe Basic og SD Flash Easy Safe Pro, hvormed komponenter med SafetyBridge-teknologien endnu lettere kan tages i brug.

SafetyBridge-teknologien er en omkostningseffektiv løsning til gennemførelse af funktionelle sikkerhedskrav op til SIL 3 eller PLe uden at bruge en sikkerhedsstyring. Ved brug af SD-kortet udføres alle de nødvendige konfigurationsindstillinger og initialiseringer automatisk, så SafetyBridge-komponenterne kan integreres i standardapplikationen. Med konfigurationssoftwaren SAFECONF konfigureres sikkerhedsfunktioner med drag & drop. Den komfortable webgrænseflade giver, ud over talrige diagnosefunktioner, også mulighed for at tilslutte ikke-sikre moduler i applikationen. Via kommunikationsmodulet i Pro-versionen stilles proces- og diagnosedata til rådighed for andre applikationer vha. PROFINET eller Modbus/TCP. Desuden kan brugere få informationer om aktuelle fejl eller hændelser pr. e-mail.