Til alle pressemeddelelser

Push-in kontaktindsatse til industrimultistik

11.05.2017

Kontaktindsatse med Push-in tilslutningsteknik  

Enkel og værktøjsfri tilslutning

Phoenix Contact tilbyder et stort program inden for kontaktindsatse med Push-in til industrimultistik i de gængse husserier.

De nye kontaktindsatse PT-TWIN indeholder nu tilslutningsteknikken Push-in med dobbelt ledningstilslutning. Dermed kan to ledere nemt fortrådes i et tilslutningspunkt, uden brug af værktøj. Du sparer tid, indbygningsplads og et ekstra rangerniveau. Med brokoblingselementerne kan du udføre en potentialfordobling direkte i tilslutningsstikket. Det giver nye muligheder for effektoverførsel og mangepolet signalfortrådning. Indsatsene PT-TWIN fås i en fastpolet og en modulær konstruktion til huse i typerækken B. Også til husene i den kompakte D-serie indføres der nu indsatse med Push-in tilslutning. Alle kontaktindsatse er kompatible med markedsstandarden. De kan kombineres med andre huse og tilslutningsteknikker.