Til alle pressemeddelelser

Switches til automatiseringsanvendelser i barske omgivelser

24.04.2017

Nye switches i serien 2200/2300 med op til fire glaslyslederporte  

Perfekt egnet til opbygning af glaslysledernetværk: De nye switches i varianterne 2200 og 2300

Med de nye varianter 2200 og 2300 i produktfamilien FL Switch 2000 udvider Phoenix Contact sit udvalg inden for Managed Switches til automatiseringsopgaver.

De egner sig til fleksibel opbygning af robuste og udfaldssikre netværk inden for anlægskonstruktion, på infrastruktur- og produktionsområdet samt til maritime anvendelser. Disse switches kan anvendes i Ex-zone 2 iht. ATEX og IECEx og har opnået følgende godkendelser til skibsbyggeri: GL/DNV, ABS, LR, BV og RINA. Et udvidet temperaturområde på -40 °C til 70 °C og den redundante spændingsforsyning muliggør desuden anvendelse i barske omgivelser. Til høj datagennemgang fås gigabit-varianten 2300. De nye varianter indeholder som produktfamilien FL Switch 2000 funktioner til enkel og fleksibel idriftsættelse. Til PROFINET- og EtherNet/IP-anvendelser råder disse switches over de nødvendige managementfunktioner.