Til alle pressemeddelelser

Nye M40 hybridstik til signal-, data- og effektoverførsel

07.12.2016

Nye M40 hybridstik til signal-, data- og effektoverførsel  

M40 HYBRID: Overfør signaler, data og effekt i kun ét stik

Med det nye hybridstik M40 HYBRID fra Phoenix Contact overføres signaler, data og effekt i kun et tilslutningsstik på en sikker måde.

Rundstikkene er designet til strømme op til 70 A og spændinger op til 630 V AC eller 850 V DC. Dermed egner tilslutningsstikkene i kapslingsklasse IP65/67 sig særligt til servodrev og Daisy Chain-anvendelser. Hybridstikkene fås med forskellige indsatse til stift- eller bøsningskontakter samt kodninger til AC og DC. Stikkene omfatter hver fire kontakter til effekt (plus beskyttelseskontakt), signaler og data. CAT5-datagrænsefladen kan udskiftes med fire ekstra signalkontakter.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11