Til alle pressemeddelelser

Opret nemt Cloud-tjenester selv

03.07.2017

Software-Development-Kit  

SDK til fri programmering af cloud-tjenester

Proficloud fra Phoenix Contact er et åbent IoT-system, som du kan oprette den rigtigtige løsning til enhver applikation med.

Her kan det dreje sig om cloudbaseret dataopsamling, dataanalyse eller et komplet automatiseringskoncept. Med det nye Software-Development-Kit (SDK) kan brugere programmere cloud-tjenester efter deres behov. Til det udvikler de såkaldte Application Containere, som efterfølgende kan findes og benyttes i Proficloud så ofte, det ønskes. Application Containere er ansvarlige for, at softwaren fungerer pålideligt, efter at denne er blevet overført fra udviklingsmiljøet til Proficloud. Softwaresættet er således den rigtige løsning, når du f.eks. vil oprette egne alarm-, monitoring- eller vejrtjenester og lade Containeren køre i Proficloud eller i den lokale IT-infrastruktur.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer