Til alle pressemeddelelser

Robuste effektstik til PROFINET-anvendelser

20.03.2017

Robuste effektstik til PROFINET-anvendelser  

Robuste effektstik til PROFINET-anvendelser

Med det nye tilslutningsstik i serien Push-Pull ADVANCE fra Phoenix Contact overføres effekt op til 16 A / 24 V sikkert og pålideligt.

Stikprincippet for de komplette huse af trykstøbt zink svarer til det i Push-Pull datastikket. Dermed egner de nye tilslutningsstik i kapslingsklasse IP65/67 sig særligt til den universelle PROFINET-kabling i industrielle miljøer. Det integrerede fastlåsningssystem giver dig ekstra sikkerhed, da det på en pålidelig måde forhindrer, at tilslutningsstikkene løsner sig utilsigtet. Tilslutningsstikkene fås i to udførelser til kabeldiametre på 6,5 mm til 9,5 mm og til 9 mm til 13 mm.