Til alle pressemeddelelser

Modulære husoverdele til individuelle komponentkoncepter

11.04.2016

Modulære husoverdele til serien BC  

Modulære husoverdele til serien BC

Phoenix Contact udvider komponentserien BC med nye modulære overdele. Overdelenes sidevægge er konstrueret i tre forskellige varianter og giver derfor mulighed for fleksible printkort-layouts.

Brugere kan konfigurere enkelte segmenter individuelt og tilpasse printkortets printtilslutningsteknik og bestykningsflade til deres applikation. Polycarbonathusene fås i bredderne 71,6 mm og 107,6 mm og tilbyder en stor frontflade til opmærkning af funktionsenheder.