Til alle pressemeddelelser

Security-router til procesteknikken

17.07.2015

Den nye mGuard Security-router til procesteknikken  

Den nye Security-router opfylder procesindustriens høje krav.

I procesteknikken biver emnet Security stadig vigtigere. Med den nye mGuard Security-router tager Phoenix Contact hensyn til denne tendens.

Security routeren opfylder både de høje hardware-krav i procesindustrien og de høje IT-krav til security-produkter. På hardwaresiden skal vi bl.a. nævne det udvidede temperaturområde fra -40 til +70 °C, IECEx- og ATEX-godkendelserne til Ex-området samt giftgastesten ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A. På softwaresiden blev der, ud over de eksisterende MGuard Security-funktioner, integreret flere security-komponenter til den i industrien udbredte protokol OPC Classic. Herunder hører funktionerne DPI (Deep Package Inspection) og NAT (Network Address Translation). DPI tilfører høj kvalitet til OPC Classic Firewall på produktionssteder, mens NAT giver mulighed for hurtigt, nemt og uden adressekonflikter at integrere anlæg med samme IP-adresse i et overordnet produktionsnetværk.