Til alle pressemeddelelser

Høj tilslutningstæthed på mindst mulig plads

12.02.2016

DFMC: Høj tilslutningstæthed til anvendelser inden for MSR-teknikken  

DFMC: Høj tilslutningstæthed til anvendelser inden for MSR-teknikken

Med de nye printkortstik DFMC 0,5 kan du tilslutte op til 32 ledere i en højde på kun 10,5 mm.

Dermed giver tilslutningsstikkene med 2,54 mm deling en tilslutningstæthed, der er op til 40 procent højere end tilslutningsstik med 3,5 mm deling. Produktserien er konstrueret til strømme op til 6 A og spændinger op til 160 V. På grund af deres forgyldte kontaktsystem giver de også ved lave ydelser mulighed for en høj overførselssikkerhed. Tilslutningsstikkene til ledertværsnit op til 0,5 mm² har den komfortable tilslutningsteknik Push-in. Integrerede prøveudtag til spændingskontrol med 0,64 mm kontrolspidser giver ekstra komfort. Serien afrundes med tilhørende grunddele til THR- og SMT-loddeprocesser.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11