Til alle pressemeddelelser

Værktøjsfri montering af printkortstik

05.09.2017

Kompakte printkortstik til låsemontage  

Kompakte printkortstik til låsemontage

De nye printkortstik PTS 1,5/...CLIP fra Phoenix Contact egner sig særligt til anvendelse i todelte elektronikhuse.

På grund af deres almindelige låsegeometri kan du låse de kompakte tilslutningsstik med 5,0 mm deling med husets underside. Kontaktering til printkortet foregår vha. omkostningsoptimerede stiftdele i husets overside. De 2- til 12-polede Push-in tilslutningsstik egner sig til ledertværsnit op til 2,5 mm² og er konstruerede til strøm op til 10 A samt spændinger op til 400 V (IEC).


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11