Til alle pressemeddelelser

Industrimultistik til trange pladsforhold

17.06.2016

Industrimultistik HEAVYCON EVO  

B6-TWIN-hus samt B16 og B24 i lav konstruktion

Industrimultistikkene HEAVYCON EVO fra Phoenix Contact er kendetegnet ved det patenterede EVO-Lock-system.

Kabeludgangsretningen kan indstilles fleksibelt på stedet. En nyhed i EVO-typerækken er de lave stikhuse i størrelse B16 og B24 samt et B6-TWIN-hus med to fleksible kabeludgange og længdeaflåsning. Disse nyheder er ideelle til anvendelse ved trange betingelser. De består af robust højeffekt-kunststof med slagstyrke IK09 og kapslingsklasse IP66. Derudover er de kompatible med industristandarden og kan dermed kombineres med alle aluminiumshuse på markedet. Foruden det nye B6-TWIN-hus fås også TWIN-huse i størrelse B10 til B24 med tværaflåsning i produktprogrammet. En stor fordel ved EVO-typerækken er de reducerede lageromkostninger, da der kræves op til 75 % færre huse. For kabelforskruningerne med bajonetlåsning muliggør både kabeludgangsretning i siden og ligeud med et hus.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk