Til alle pressemeddelelser

Nye HMI'er til maritime applikationer

20.03.2017

HMIer i TPM 3000-serien  

Maritime HMI'er med nye displaystørrelser og funktioner

Phoenix Contact har videreudviklet produktprogrammet for maritime HMI'er til den krævende anvendelse på skibe.

Den nye generation af enheder i serien TPM 3000 er udstyret med den effektive processor Cortex-A8 1 GHz. Dermed får du glæden af en hurtigere billedskift- og reaktionstid. De nye display-diagonaler (4,3", 5,7" og 12,1" i 16:9) giver dig desuden et endnu større udvalg ved anlægsplanlægningen. Produkterne indeholder på forsiden af frontpladen to taster til dæmpning af displayets lys, et eksternt horn og på bagsiden en potentialfri udgang til tilslutning af eksterne signalgivere.  Alle enheder er kompatible med forgængermodellerne og råder over vigtige skibsgodkendelser. Via grænsefladerne 1 x ETH (10/100) og 2 x USB 2.0 kan de maritime HMI'er fortrådes alsidigt. Som ekstra valgfrie grænseflader tilbydes 1 x RS232, 1 x RS485 samt 2 x CAN. Produktprogrammet for maritime enheder omfatter kun følgende displaystørrelser: 4,3"/5,7"/7"/10,4"/12,1" (4:3 og 16:9)/15". Derudover fås der også en version uden dæmpningstaster, horn og potentialfri udgang med display-diagonalerne 9" og 15,4"