Til alle pressemeddelelser

Nye apparatstik i M23

12.09.2017

Nye apparatstik i M23  

Nye apparatstik i M23

Phoenix Contact afrunder sit signalstikprogram M23 ADVANCE.

De nye apparatstik i serien har en integreret positioneringsmøtrik til trinløs indstilling af udgangsretningen. Takket være det lange skruegevind på 10 mm kan signalstikkene monteres sikkert i forskellige vægtykkelser. Stift- og bøsningsudgaver med lodde- eller crimptilslutning fås til effektiv ledningstilslutning. Alle udgaver har en høj kapslingsklasse op til IP65/67 og er konstrueret til strømme op til 20 A og spændinger op til 300 V.