Til alle pressemeddelelser

Advarselsskilte til rækkeklemmer med Push-in tilslutning

10.10.2018

Mærkning af Push-in rækkeklemmer, som altid står under spænding  

Advarselsskilte til rækkeklemmer med Push-in tilslutning

Med de nye advarselsskilte WS PT kan du mærke Push-in rækkeklemmer, der også står under spænding, efter at der er blevet slukket på hovedafbryderen.

Så er dine spændingsførende klemmer altid entydigt markerede. Print af høj kvalitet sørger for en holdbar mærkning.

De gule advarselsskilte egner sig til alle standard Push-in klemmer i tværsnitsområdet på 2,5 mm² - 16 mm². De kan sættes på uden brug af værktøj, hvilket sparer tid ved montagen. En variant til diodemærkning fuldender programmet.