Til alle pressemeddelelser

DC/DC-konvertere nu til flere spændingsniveauer

17.06.2015

DC/DC-konvertere i QUINT POWER-familien  

DC/DC-konvertere med stort indgangsspændingsområde og beskyttelseslakering til energi- og jernbanesektoren.

Produktfamilien QUINT POWER fra Phoenix Contact udvides med seks nye DC/DC-konvertere og dækker med deres høje grad af funktionalitet flere spændingsniveauer.

Ud over de nye komponenter til spændingsniveau 12 og 48 V DC fås der nu yderligere to komponenter med stort indgangsspændingsområde. Disse konverterer indgangsspændinger i området 42-96 V DC og 67-154 V DC til en galvanisk adskilt, justerbar 24 V DC udgangsspænding. Således kan mærkespændingsniveauerne 60 og 110 V DC, som de forekommer på energiområdet, afdækkes. Gennem den galvaniske adskillelse mellem ind- og udgangsspænding kan der opbygges og præventivt overvåges uafhængige forsyningssystemer. Yderligere to komponenter, der er specielt afstemt til indgangsspændingsområdet, afrunder programmet. Pga. deres beskyttelseslakering opfylder de banestandarden EN 50155. De kan desuden også anvendes i andre krævende miljøer.