Til alle pressemeddelelser

Effektiv og billig generation af FV-sæt tilgængelig

03.07.2017

Teknik FV-anlæg  

Ny generation af FV-sæt tilgængelig

Phoenix Contact kan tilbyde en ny effektiv og billig generation af fotovoltaik (FV)-sæt. FV-sættene, som leveres i forskellige udførelser, er installationsfærdigt opbyggede og kan derfor straks tilsluttes.

Sættene beskytter FV-generatorer samt vekselrettere mod skader som følge af overspænding. På grund af de forskellige vekselretter-topologier, som har afgørende indflydelse på opbygningen af FV-sæt, er alsidigheden i produktudbudet næsten ubegrænset.

Et nyt koncept gør, at udgangshusene kan reduceres fra tolv til fire varianter. De fire forskellige hustyper imødekommer praktisk taget ethvert krav. Afhængigt af dit behov kan husenes perforeringer slås ud, hvorved der opnås skalaeffekter ved fremstilling af FV-sæt. Gennem en forenkling af logistik- og produktionsprocesserne kan dine individuelle FV-sæt oprettes hurtigere. Kombinationsstandarden for koblingsudstyr DIN EN 61439-2 overholdes.