Til alle pressemeddelelser

Stikhuse til EMC applikationer

20.06.2014

Stikhuse til EMC applikationer  

Stikhuse til EMC applikationer

Phoenix Contact har nu tilføjet EMC-beskyttede versioner til sit program af Heavycon EVO industristik. Kabelforskruningerne med bajonetlås muliggør både lige og sideværts kabeludgang i et hus. Dermed er det muligt at lave et stort antal forskellige EMC-huse og kabelforskruninger med blot få komponenter.

Phoenix Contact har nu tilføjet EMC-beskyttede versioner til sit program af Heavycon EVO industristik. Kabelforskruningerne med bajonetlås muliggør både lige og sideværts kabeludgang i et hus. Dermed er det muligt at lave et stort antal forskellige EMC-huse og kabelforskruninger med blot få komponenter.

Retningen af kabeludgangen kan også tilpasses på stedet efterfølgende. Husmaterialet er korrosionsresistent, og alle pakninger er elektrisk ledende. Det betyder en skærmdæmpning på ca. 40 dB, hvilket er tilstrækkeligt til industrielle EMC-applikationer. De nye huse i kapslingsklasse IP65/66 fås i B6, B10, B16 og B24 formater med langs- eller tværlåsning. Husene kan leveres som enkeltartikler og lagerføres også som komplette stiksæt med kontaktindsatse med Push-in ledningstilslutninger.