Til alle pressemeddelelser

Servicevenlig tilrettelæggelse af prøvningsprocedurer

09.05.2016

Prøvestiksystem til energiteknik  

Prøvestiksystem til sekundærteknik

Med testsystemet FAME 3 kan komplekse koblingshandlinger udføres nemt og sikkert i kun et enkelt testforløb.

Testsystemet blev konstrueret til alle måle- og testopgaver inden for netbeskyttelsesteknik til mellem- og højspændingskoblingsanlæg. FAME 3 supplerer produktprogrammet af prøvestiksystemer fra Phoenix Contact og tager hensyn til kravene på det syd- og nordamerikanske marked. Den automatiske forilende konverterkortslutning og det berøringsbeskyttede design er særlige kendetegn og sørger for højeste sikkerhed ved målingen. Alle koblingstilstande indikeres tydeligt. Prøvestikket med patenteret drejehåndtag garanterer et sikkert testforløb. Med servicestik gennemføres enkelte koblingshandlinger. Systemet er forsynet med den ofte foreskrevne bolttilslutningsteknik. Ledere op til 10 mm² med ring- og gaffelkabelsko tilsluttes komfortabelt på kun 8,2 mm. Med den patenterede vægfastgørelse monteres prøvestikliste nemt på styretavlevæggen. FAME-systemets modulære opbygning muliggør det passende poltal til enhver anvendelse. Prøvestiksystemet kan konfigureres med det standardiserede tilbehør fra rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete og giver en høj fleksibilitet.