Til alle pressemeddelelser

I/O-systemet Axioline F nu også til IEC 61850

17.06.2015

Axioline F til IEC 61850  

Nye Axioline F-moduler til anvendelse på energiområdet

Som et særligt robust I/O-system er Axioline F selvskrevet til anvendelse inden for energiområdet. Med den nye buskobler og de nye I/O-moduler kan du nu også anvende I/O-systemet til IEC 61850.

Buskobleren kan nemt og fleksibelt konfigureres via web-interface. Alle nødvendige parametre til drift af I/O-stationen kan således indstilles uden programmeringskendskab. Buskobleren bearbejder IEC 61850-konfigurationsfilerne CID eller SCD direkte. Den standardmæssigt korrekte konvertering af kommunikationen i henhold til IEC 61850, som er certificeret af KEMA, giver sikkerhed i det indbyrdes samarbejde mellem systemerne. I/O-modulerne med digitale indgange og relæudgange opfylder specielt kravene på energiområdet, som f.eks. den øgede mærkespænding på 220 V DC eller stødspændingssikkerheden på 5 kV. De nye moduler er kendetegnet, som alle komponenter i dette I/O-system, af en særligt høj støjimmunitet op til 8 kV, en høj robusthed over for mekaniske belastninger som stød op til 30 g samt en hurtig signalregistrering. Her fravælger I/O-systemet anvendelse af skilleplader, således at modulerne kan kombineres vilkårligt med det bestående produktprogram for Axioline F.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer