Til alle pressemeddelelser

Kompakte stikhuse til modulær kontaktindsats

05.09.2018

Fleksibel anvendelse til effekt-, signal- eller dataoverførsel  

EVO-M1-enkeltmodulhuse til modulær kontaktindsats

De nye kunststofhuse HEAVYCON EVO M1 til isætning af en modulær kontaktindsats. Sammenlignet med en B6-grænseflade er de mindre og ikke så dyre.

Som alle EVO-huse har også M1-enkeltmodulhusene en drejelig kabelforskruning med bajonetlås. Dermed kan du reducere din lagerbeholdning med 70 % og øge din fleksibilitet. Ud af kun én studs får du fire husvarianter kombineret med to EVO-kabelforskruninger. Først ved påmontering af kabelforskruningen fastlægges kabeludgangsretningen. Du kan vælge mellem udgang på siden eller en lige udgang. Aflåsning af indbygnings- og stikhuse foregår vha. en langsgående bøjle. M1-husene er egnede til alle gængse enkeltmoduler. På den måde kan du nemt overføre data, signaler eller effekt over en kompakt grænseflade. Kunststofhusene opfylder kapslingsklasse IP66 og er stødfaste op til IK09.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11