Til alle pressemeddelelser

Elektromekaniske relæer med mulighed for manuel betjening

05.09.2018

Højkompakt relæmodul med fikserbar håndbetjening  

Højkompakt relæmodul med fikserbar håndbetjening

I produktprogrammet for relæmoduler PLC-INTERFACE fra Phoenix Contact fås nu også moduler med fikserbar håndbetjening med en konstruktionsbredde på 14 mm.

De egner sig særligt til effektiv og tidsbesparende vedligeholdelse samt nem idriftsættelse.

Relæmodulerne opfylder de standardmæssige krav til godkendelser iht. UL, EAC og er underlagt kapslingsklasse RTII. De fås med skrue- og Push-in tilslutningsteknik og sparer plads i styreskabet pga. deres smalle konstruktion. Som præfabrikerede komplette moduler er de udstyret med indgangsspændinger på 24 VDC, 120 og 230 VAC. Modulariteten gør, at også relæmoduler med avancerede funktioner kan monteres af brugeren.