Til alle pressemeddelelser

Windows 10 til panel-pc'ere Embeddedline

17.10.2016

Panel-pc Embeddedline  

Panel-pc'ere Embeddedline nu med Windows 10

Phoenix Contact udstyrer sine panel-pc'ere i Embeddedline-familien med det moderne styresystem Windows 10 Enterprise.

Alternativt står Windows Embedded Standard 7 til rådighed. Hvis applikationerne ikke er godkendt til dette, kan standardstyresystemet Windows 7 anvendes. Derudover udvider Phoenix Contact panel-pc'ere med analog-resistivt touch-display med flere funktioner: Fra nu af kan der leveres en ny Intel Atom E3845 Quad Core-processor som effektiv CPU i indgangsområdet. En robust 2,5" SSD med 240 GB giver god plads til krævende anvendelser. Derudover kan der vælges to galvanisk adskilte CAN-grænseflader som ekstra tilbehør. Ved trange pladsforhold er den særligt lille komponent med en display-størrelse på 5,7", som afrunder produktprogrammet for Embeddedline-pc'ere, velegnet.