Til alle pressemeddelelser

Overspændingsbeskyttelse til to parallelle PV-strenge

17.07.2015

Grunddel til PV-afledere  

Grunddel til montering af beskyttelsesstik til PV-applikationer

Den nye grunddel til overspændingsafleder er konstrueret til isolerede og jordede jævnspændingssystemer op til 1000 V DC.

Den beskytter samtidigt en vekselretters to MPP-trackere over separate pulsindgange og en fælles minusindgang. Dermed er en plads- og omkostningsbesparende installation mulig. Grunddelen bestykkes afhængigt af applikation med type 1/2- eller rene type 2-beskyttelsesstik. Takket være den modulære konstruktion er det nok at tage højde for den ubestykkede grunddel ved anlægsplanlægningen. Bestykningen med tilsvarende beskyttelsesstik kan ske senere i anlægget.