Til alle pressemeddelelser

Printklemmer til PROFINET

21.01.2018

Printklemmer til PROFINET  

Printklemmer til PROFINET

Phoenix Contact tilbyder nu de første printklemmer til PROFINET-konform dataoverførsel.

De 4-polede printklemmer MKDS 1, SPTAF 1, ZFKDS 1,5C og SPT 2 er specielt designet til tilslutning af Twisted Pair-ledere med tværsnit fra 0,14 mm²  til 4 mm². Ledningstilslutning sker vha. fjederkraft- (ZFKDS 1,5C), skrue- (MKDS 1) eller Push-in fjederkrafttilslutning (SPTAF 1 og SPT 2,5). Mærkede eller farvemæssigt kodede tilslutningssteder giver nem sammenkædning af ledningerne. Alle konstruktioner opfylder kravene i PROFINET-retningslinjen, version 4.00, og egner sig til sikker dataoverførsel iht. CAT5 (IEC 11801). De vinklede udformninger i serien ZFKDS 1,5C og de vandrette og lodrette printklemmer i serien SPT 2,5 er desuden kvalificerede til anvendelse i eksplosionsbeskyttede områder iht. IEC 60079-7. De PROFINET-konforme printklemmer fuldender rækken af eksisterende field- og apparatstik såsom M12 eller RJ45 og står for effektive tilslutningsløsninger til apparater i procesindustrien, f.eks. gennemstrømningstransmittere.