Til alle pressemeddelelser

Tilslutningsparate fordelerblokke med Push-in tilslutning

24.04.2017

Tilslutningsparate fordelerblokke PTFIX med Push-in tilslutning  

Tilslutningsparate fordelerblokke PTFIX med Push-in tilslutning

Brug de nye fordelerblokke PTFIX fra Phoenix Contact uden manuel brokobling med det samme og spar op til 80 % tid.

Der kan tilbydes 1,5 mm² og 2,5 mm² fordelerblokke med forskellige poltal. Du kan foretage rækkemontering uden delingstab og udvide potentialer fleksibelt med 2-polede standardkortslutningsbroer. Du kan vælge mellem fordelerbokke med montage på bæreskinne, direkte montage eller klæbemontage, således at du kan opbygge enhver applikation fleksibelt. Forbehandlede eller massive ledere kan du på en tidsbesparende måde tilslutte med den værktøjsfri Push-in direkte tilslutning. Takket være montering på tværs af bæreskinnen og den kompakte konstruktion opnår du en pladsbesparelse på op til 50 %. Til den entydige, intuitive og sikre installation kan du vælge mellem fordeler- og forsyningsblokke med 6, 12 og 18 tilslutningspunkter i elleve farvevarianter. Gennem mærkning af alle tilslutningspunkter får du en overskuelig fortrådning. Således får du med PTFIX en fleksible og økonomisk fordeling af belastnings- og styrestrømmen.