Til alle pressemeddelelser

I/O-systemet Axioline F nu med SafetyBridge Technology

17.06.2016

SafetyBridge-moduler fra I/O-systemet Axioline F  

Axioline F understøtter nu også SafetyBridge Technology

Med I/O-systemet Axioline F kan sikkerhedsapplikationer nu konverteres endnu mere enkelt og fleksibelt.

Baseret på den velkendte SafetyBridge Technology sørger tre nye SafetyBridge-I/O-moduler for registrering og udlæsning af sikkerhedsrelevante signaler. SafetyBridge Technology står for netværksegnet Safety-løsning uden anvendelse af en sikkerhedsstyring, som kan konverteres via vilkårlige automatiseringsnetværk. De sikre moduler, blandet med ikke sikkerhedsorienterede I/O'er kan være fordelt blandt vidt forskellige standardstyringer vilkårligt i netværket. Teknologien muliggør en sikkerhedsintegritet til SILCL 3 og et Performance Level til PL e. Med den gratis konfigurationssoftware SAFECONF konfigureres sikkerhedsfunktioner med drag & drop.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer