Til alle pressemeddelelser

19"-rangerfordelere til effektiv lysleder-dataoverførsel

16.09.2018

19  

19"-rangerfordelere til effektiv lysleder-dataoverførsel

De nye 19"-rangerfordelere fra Phoenix Contact forenkler lyslederkablingen og egner sig til dataoverførsel i realtid.

Den modulære konstruktion giver rige muligheder for anvendelse, f.eks. inden for strømfordeling eller procesteknik. Rangerfordelerne giver i en 19" modulholder på tre højdeenheder plads til færdigkonfektionerede modulindsatse med 6 x LC-Duplex på 1 x Q-ODC-12. På den måde kan du på en fleksibel måde realisere løsninger med op til 72 LC-Duplex tilslutninger eller udvide dem efterfølgende. Til anvendelser, hvor der er brug for færre tilslutninger, får du alternativt færdigkonfektionerede 19"-rangerfelter med 12 x LC-Duplex og 2 x Q-ODC på en højdeenhed. Alle tilslutninger (lederkategori OM1) er hurtigt og sikkert tilgængelige via apparatets front.