Til alle pressemeddelelser

Push-in sikringsklemme til PV-anvendelser

04.11.2015

Sikringsklemmer med vippearm med Push-in tilslutning  

Sikringsklemmer til anvendelser på området for fotovoltaik

De kompakte sikringsklemmer PT 10,3-HESI med 10 mm² Push-in tilslutning fra Phoenix Contact har en mærkespænding på 1000 V.

De egner sig derfor til brug inden for regenerativ energiproduktion, specielt fotovoltaik. Sikringsklemmerne beskytter krystallinske PV-moduler sikkert mod returstrømme. Passende sikringsindsatse i størrelsen 10,3 x 38 mm efter IEC og UL med gPV-karakteristik fås op til 20 A. For hurtigt at kunne identificere sikringer, der er gået, fås der sikringsklemmer med lys. Klemmerne kan mærkes på store flader, hvilket sikrer entydig mærkning af strenge. Grundet 50 % lavere indstikskraft på stive og fleksible ledere med terminalrør fra 1,5 til 10 mm² tilsluttes disse enkelt, dvs. uden værktøj. Den orange farve på tasten identificerer den som betjeningselement, således at fejlbetjening af klemmen undgås. Det er muligt at tilslutte fleksible ledere fra 1,5 mm² uden terminalrør.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer