Til alle pressemeddelelser

Elektronikhus til Raspberry Pi

14.01.2018

Elektronikhuse til Raspberry Pi-minicomputere  

Elektronikhuse til Raspberry Pi-minicomputere

Phoenix Contact markedsfører nyt hus til din Raspberry Pi-minicomputer.

Serien UCS-RPI afrunder produktfamilien af universelle elektronikhuse og beskytter Raspberry Pi-modellerne B2 og B3 pålideligt mod mekaniske og fysiske påvirkninger. Husene i kapslingsklasse IP40 i konstruktionsstørrelserne 125 mm x 87 mm og 145 mm x 125 mm fås i farverne lysegrå eller sort. Elektronikhusenes sidevægge, der er indbyrdes kompatible, er fra fabrikkens side udstyret med brudte åbninger til standardtilslutningerne på Raspberry Pi-moduler. Takket være det tilpassede montagetilbehør kan du anvende husene lige så sikkert på borde som på bæreskinnen eller montere dem direkte på væggen.