Til alle pressemeddelelser

Sikkerhedsafbryder opfylder NEC Class 2

20.06.2017

Sikkerhedsafbryder CBMC, justerbar 1-4 A  

CBMC 1-4 A med NEC-Class-2-godkendelse

De kompakte elektroniske sikkerhedsafbrydere CBMC med flere kanaler fås nu med NEC-Class-2-godkendelse iht. UL 1310.

Godkendelsen giver mulighed for oprettelse af op til fire strømkredse med en begrænset ydelse på 100 VA. Hvis et anlæg eller en maskine forhandles på det amerikanske marked, skal det/den være opbygget og godkendt iht. UL. På grund af NEC-Class-2-godkendelsen for sikkerhedsafbryderne kan forbrugere og ledninger anvendes uden UL-godkendelse. Anlægget opfylder alligevel kravene iht. UL.