Til alle pressemeddelelser

Aktive redundansmoduler til præventiv funktionsovervågning

30.01.2018

QUINT SINGLE ORING  

Aktive redundansmoduler til lang levetid

Øg dit anlægs oppetid med de aktive redundansmoduler fra strømforsyningsfamilen QUINT.

Brug de nye moduler SINGLE ORING til frakobling, og før ledningen separat op til belastningen. I kombination med den nye strømforsyning QUINT POWER bliver det redundante system gennemgående overvåget. På basis af en præventiv funktionsovervågning giver redundansmodulet information om strømforsyningernes udgangsspændinger, om defekt i fortrådningen og i afkoblingsstrækningen og om den aktuelle belastningsstrøm. Det gør, at kritiske driftstilstande opdages i tide. Brug modulerne SINGLE ORING og den aktive afkobling med MOSFET, og spar op til 70% energi. Med 40 A egner modulerne sig til jævnspændinger på 12 - 24 V. De har en smal konstruktion på 32 mm og er egnede til bæreskinne. Det store temperaturområde på -40 til +70 °C gør dem egnede til industriel anvendelse. Redundansmodulet med beskyttelseslakering (plusvariant) sørger derudover også for en maksimal grad af oppetid for dine anlæg, også under ekstreme omgivelsesbetingelser, såsom støv, snavs, korrosive gasser og luftfugtighed på 100%. Med OVP (Over Voltage Protection) begrænses overspændinger til 30 V DC, ligesom efterfølgende forbrugere beskyttes mod overspændinger.

 


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11