Til alle pressemeddelelser

Udfaldssikre fotovoltaiske anlæg takket være netværksteknik iht. IEC 61850

04.08.2016

Robust og certificeret netværksteknik iht. IEC 61850  

Robust og certificeret netværksteknik iht. IEC 61850

Udfaldssikkerhed er et elementært krav til netværk af energianlæg.

Fotovoltaiske anlæg, som er en vigtig del af nutidens energiforsyning, får større og større betydning for energinettets stabilitet. Et anlægs udfald – og de deraf følgende strømudfald – kan få alvorlige konsekvenser. Derfor skal de komponenter, der anvendes i netværk af energianlæg, opfylde ekstremt høje elektromagnetiske, elektrostatiske og klimatiske miljøkrav. Den internationale standard IEC 61850 definerer i del 3, ud over en specifik protokol- og dataspecifikation, også disse specielle krav til netværks- og automatiseringsprodukter. Phoenix Contact leverer derfor ekstremt robuste netværksinfrastruktur- og I/O-komponenter til anvendelse i energianlæg. Det uafhængige laboratorium KEMA har kontrolleret og certificeret produkterne i forhold til kravene i IEC 61850-3 og standarden IEEE 1613. Programmet omfatter både managed switches og unmanaged switches, mediekonvertere og redundansmoduler til behovstilpasset opbygning af netværk i energianlæg.