Til alle pressemeddelelser

Bæreskinneadaptere til kompakt dataoverførsel

21.10.2018

Bæreskinneadaptere til kompakt dataoverførsel  

Bæreskinneadaptere til kompakt dataoverførsel

De universelle bæreskinneradaptere fra Phoenix Contact giver dig maksimal fleksibilitet på meget lidt plads.

De aflåser husene, der er i én del, hurtigt og nemt på bæreskinnen. Til dataoverførsel med kobber- og lyslederkabler fås udformninger med RJ45-, SC-Simplex-, LC-Duplex- og MTP-tilslutninger. På blot 18 mm bredde giver bæreskinneadapterne plads til hhv. et tilslutningsmodul, en valgfri skærmtilslutning, en sikringsindbygningsramme til RJ45-modulet (Layer 1 Security) samt til en klemmemærkning til mærkning af tilslutningsmodulet.