Til alle pressemeddelelser

At arbejde sikkert i fotovoltaiske anlæg

17.05.2016

Intelligent solcelle-modulnedlukning SOLARCHECK RSD  

At arbejde sikkert i fotovoltaiske anlæg med SOLARCHECK RSD

Den nye intelligente solcelle-modulnedlukning SOLARCHECK RSD fra Phoenix Contact sørger selvstændigt for, at solcelleanlæg på tag er i en sikker tilstand.

Ved installation, vedligeholdelse eller i farlige situationer er personer beskyttet mod livsfarlige elektriske stød. Fotovoltaiske taganlæg producerer jævnspændinger op til 1000 V og kan ikke blot kobles af på DC-siden. Det bliver en farlig situation, når anlægget er beskadiget, og der arbejder personer derinde. Modulnedlukningen analyserer strøm- og spændingsforhold i anlægget. Afvigelser fra normaltilstanden eller en frakobling af vekselretteren fører til automatisk frakobling af fotovaltaikmodulerne. Genstarten af anlægget sker automatisk, når de tekniske omgivelser er sikre. Denne af Phoenix Contact udviklede og patenterede Auto Rapid Shutdown-teknologi er mere pålidelig og hurtig end nogen tænkelig menneskelig vurdering eller manuel indgriben.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11