Til alle pressemeddelelser

Overspændingsbeskyttelse til LED-belysning

09.06.2015

Overspændingsbeskyttelse til LED-applikationer  

Overspændingsbeskyttelse til LED-applikationer

De nye overspændingsbeskyttelsesenheder til LED-applikationer forhindrer ødelæggelse af de følsomme belastninger ved overbelastning.

De kan installeres både i montagekassen i masten og direkte i lampen foran belastningen. Takket være den forstærkede isolering er anvendelsen i LED-applikationen for isolationsklasse II mulig uden problemer. Til jordede systemer fås en beskyttelsesenhed med PE-tilslutning. Beskyttelsesenhedernes tilstand signaliseres direkte ved apparatet. Over L-tilslutningen kan signaliseringen overføres til lampen. Hvis overspændingsbeskyttelsens adskilleanordning af en eller anden grund er udløst, så slukkes lampen ligeledes. Det gør servicen og den rutinemæssige kontrol af overspændingsbeskyttelsesenhederne nemmere.