Til alle pressemeddelelser

Fleretages-bygningsinstallationsklemmer sparer plads

14.05.2018

Kompakt og lav konstruktion til anvendelse i installationsfordelere  

Fleretages-bygningsinstallationsklemmer med 10 mm² skruetilslutning

Vores installationsklemmer er kendetegnet ved deres kompakte og lave konstruktion.

Opbyg dine bygningsinstallationener hurtigt og pladsbesparende. En nyhed er etageklemmerne UTI 6, der egner sig til ledere op til 10 mm². Dobbelte funktionsskakte på hver etage sørger for tidsbesparende trefasefordeling i klemrækken. Hvert klemmested kan mærkes entydigt og genkendes nemt ved alle indbygningspositioner. Alle nullederskilleklemmer er forsynet med et robust, skrueløst skillestykke for en enkel og sikker N-adskillelse. Denne går i indgreb i yderstillingerne. Installationsklemmerne UTI med skruetilslutning er kompatible med Phoenix Contacts installationssystem og har de samme systemegenskaber som rækkeklemmesystemet CLIPLINE complete.