Til alle pressemeddelelser

Printklemmer i samme konstruktionsstørrelse med forskellig tilslutningsteknik

15.04.2018

Konturidentiske printkortklemmer med skrue- eller Push-in fjedertilslutning  

Konturidentiske printkortklemmer med skrue- eller Push-in fjedertilslutning

Med konturidentiske printklemmer TDPT kan du udvikle markedsspecifikke apparater i ensartet design.

Takket være den identiske konstruktionsstørrelse kan du vælge frit mellem skrue- eller Push-in fjederkrafttilslutning – og samtidig bibeholde dit printkort- og apparatdesign. Printklemmerne fås i delingsmålene 5,08 mm, 6,35 mm og 10,16 mm og egner sig til ledertværsnit fra 0,2 mm² til 16 mm². Alt efter deling og tilslutningstværsnit kan printklemmerne overføre strøm på op til 76 A og spændinger på op til 1.000 V. Alle udformninger sikrer den udvidede berøringsbeskyttelse iht. IEC/UL 61800-5-1.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11