Til alle pressemeddelelser

Ny Security-router med maritime godkendelser

27.06.2016

Sikkerhedskomponenter FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M  

Sikkerhedskomponenter med maritime godkendelser

På grund den høje sikkerhed og den lave støjudsendelse er routeren FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M den optimale sikkerhedskomponent til skibsautomatisering og til onshore- og offshoreanlæg.

Apparatet har fået alle godkendelserne fra de vigtige klassificeringsinstanser. Et særligt eksempel til anvendelse i skibsbyggeri ses i opnåelsen af BSH-certifikatet med beståede kompastests. Dette certifikat giver tilladelse til at kunne installere enheden blot få centimeter fra sarte magnetkompasser. Enheden har desuden et udvidet driftstemperaturområde, fra -40 °C til +70 °C. Derfor egner routeren sig også til anvendelse i det barske miljø i et maskinrum.