Til alle pressemeddelelser

Nye printkortstik i miniatureformat

07.06.2016

Mini-printkortstik med låsemekanismer på siden  

Stabil låsning: printkortstik fra serie PTSM

Phoenix Contact udvider sin produktserie PTSM for LED-applikationer.

De nye printkortstik PTSM 0,5/.. PL har låsemekanismer i siden og muliggør en stabil aflåsning med modstykket. Kombineret med de inverterede printkortstik fra samme serie egner miniaturestikkene sig især som kompakt wire-to-wire-forbindelse. De hvide stik fås med 2,5 mm deling. De er konstrueret til strømme op til 6 A samt spændinger op til 320 V. Takket være den komfortable Push-in tilslutning kan ledere med tværsnit fra 0,14 mm² til 0,75 mm² tilsluttes hurtigt og pålideligt. Takket være den lille og flade konstruktion egner hele produktserien PTSM sig især til für LED-applikationer. Programmet omfatter printkortstik og -klemmer samt Board-to-Board- og Wire-to-Wire-forbindere. Til forskellige anvendelsesområder fås udgaver i sort og hvid.