Til alle pressemeddelelser

Kabelindføringssystem til hurtig montering af ikke-konfektionerede kabler

04.11.2015

CES Multigates  

Metalforstærkede kabelgennemføringsplader CES Multigates

Ud over rammerne CES til færdigkonfektionerede kabler fås der nu med CES Multigates også en løsning fra Phoenix Contact til kabler uden stik.

Med de nye metalforstærkede kabelgennemføringsplader kan ikke-konfektionerede ledninger føres hurtigt, billigt og pladsbesparende gennem væggen. Der kan installeres op til 37 ledninger på en pålidelig måde. Takket være den dobbelte membranpakning, kapslingsklasse IP 66/67 og et temperaturmæssigt anvendelseområde, som går fra -40 °C til +100 °C kan kabelgennemføringspladerne også anvendes udendørs. Derudover er de oliebestandige og UL-listede efter UL 94 V-0. De er dermed også egnede til applikationer, der skal være robuste. Kabelindføringssystemet kan anvendes til kabler med en diameter på 5-60 mm. De forskellige modeller med forskellige kabelanordninger sikrer, at den rigtige kombination af kabler installeres hurtigt, og at der spares tid og plads. I kombination med modulplader kan kabelgennemføringspladerne monteres direkte oven på bunden af et styreskab.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11