Til alle pressemeddelelser

Ny AC-strømforsyning med integreret energilager

17.10.2016

Afbrydelsesfri strømforsyning TRIO AC-UPS  

Den nye TRIO AC-UPS med integreret VRLA-energilager

De nye afbrydelsesfrie strømforsyninger (UPS) i produktfamilien TRIO til bæreskinnen fra Phoenix Contact forsyner pålideligt AC-belastninger med op til 750 VA / 600 W.

Strømforsyningen fås til 230 V AC- og 120 V AC-anvendelser. Takket være den integrerede USB-grænseflade kan overordnede apparater være forbundet med den. Således kan tilsluttede industri-pc'ere f.eks. lukkes ned. Den rene sinuskurve ved udgangen giver en problemfri overgang, for den i batteridrift producerede sinus kører synkront med det tidligere forsynende net.

Da UPS-modul og energilager er bygget sammen i ét hus, er denne strømforsyning særligt pladsbesparende. Det integrerede VRLA-energilager sikrer lange buffertider og kan udvides med et ekstra energilager. Forsyning af belastninger fra energilageret er også muligt uden indgangsnet. Til signalisering og funktionsovervågning anvendes LED-statuslamper samt aktive 24-V-DC-koblingsudgange til videreførsel til et overordnet styringssystem.


PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk