Til alle pressemeddelelser

E-Mobility DC-ladestyring til moderne lynladestationer

21.03.2019

DC-ladestyring EV Charge Control Professional  

DC-ladestyringen EVCC Professional er løsningen til moderne lynladestationer

EV Charge Control er vores effektive styringsløsning til lynladestationer på det offentlige og det erhvervsmæssige område, ligesom til eltankstationer ved motorvejen

Med denne styring kan du drive to uafhængige ladepunkter: En til hurtig DC-opladning iht. DIN SPEC 70121 og en til traditionel AC-opladning iht. IEC 61851-1. Den varetager her alle styrings- og kommunikationsopgaver inden for ladestationen samt visualiseringen på betjeningspanelet. Der kan desuden implementeres en CHAdeMO-grænseflade via softwaremoduler.

Med Ethernet-, RS-232-, RS-485- og CAN-bus-grænseflader kan du kombinere alle nødvendige komponenter i ladestationen fleksibelt til et samlet system. Derefter kan du integrere ladestationen i dit ladepark-, bygnings- eller energistyringssystem. Via den programmerbare PT1000-indgang er styringen i stand til at overvåge temperaturen på effektkontakterne i ladestikket permanent. Afhængig af programmeringen kan opladningen afbrydes eller opladningseffekten nedgraderes i tilfælde af overophedning. Det integrerede 3G-mobiltelefonmodem giver dig desuden en komfortabel fjernadgang. Vha. de stikbare Push-in tilslutningsklemmer kan du installere styringen tidsbesparende og uden værktøj.

Via softwaren PC Worx kan du programmere styringen frit og individuelt iht. den internationale standard IEC 61131. Du kan her bruge hhv. 16 digitale ind- og udgange fleksibelt. Dermed kan styringen anvendes bredt til forskellige krav og systemarkitekturer. Engineering-forbruget kan reduceres ved at bruge præfabrikerede funktionsblokke til køretøjskommunikation til programmeringen, som repræsenterer komplette opladningsprocesser. Licensen til disse moduler fås separat på et SD-kort, som du også kan bruge som program- og konfigurationshukommelse i ladestyringen.