Til alle pressemeddelelser

Nye serielle enhedsservere og gateways

03.07.2017

Serielle enhedsservere og gateways  

Multiport enhedsservere og protokolkonvertere

Med den nye produktfamilie inden for enhedsservere og gateways gøres det nemmere at integrere serielle enheder i Ethernet-baserede automatiseringsnet.

Den tiltagende digitalisering og netkobling af produktionsanlæg kræver en sikret overførsel. Til det formål har alle enheder implementeret en 256-bit-AES-datakryptering. Ud over den transparente konvertering af serielle ASCII til Ethernet-telegrammer omfatter programmet for første gang også gateways til integrering af serielle enheder i industrielle Ethernet-protokoller såsom Modbus-TCP eller Ethernet/IP. Med det nye enhedsserver- og gateway-sortiment kan du integrere eksisterende systemer med serielle forbindelsesled i Ethernet og internet og hermed omstille til Industrie 4.0-kompatible maskiner uden at skulle give afkald på eller bare ændre dine systemkoncepter.